Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3024

Vörutegund: Termix VMTD MIX-I FI, Gerð 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H+-1 60 G3/4" HP
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]340 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]666 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorRAVK
Einkenni
Gildi
Heating Control valveVMT
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.e18cd833-e3e6-449d-9057-6bb8f69fa4d3
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillis + Delta p-stillir
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD MIX-I-FI 3
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD MIX-I FI
VottunCE
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight21 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561808097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm