Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: AVTB

144H2510

Vörutegund: Termix VMTD-F-MIX-B, Gerð 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]528 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90
DHW HEX gerðT24-1 24 G3/4" P
DHW hringrásInnifalið
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]242 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]785 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVMTD-F-MIX-B-2
Material DescriptionVMTD-F-MIX-B-2
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.206d8ade-4e62-4d7c-a223-c97fb8e0a7df
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillis + mismunaþrýstingur
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVMTD-F-MIX-B-2
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD-F-MIX-B
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23 Kilogram
Net weight22 Kilogram
Volume61.776 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561461759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm