Termix VMTD-F-MIX-B, Gerð 4, Heiti DHW stillis: AVTB
144B3828
Vörutegund: Termix VMTD-F-MIX-B, Gerð 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3828
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 530 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX gerð | T24-1 32 G3/4" P |
| DHW hringrás | Innifalið |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 150 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 242 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 4 |
| Hæð án hlífar [mm] | 780 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 780 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heiti DHW stillis | AVTB |
| Heiti hitunarstillis | ECL 120 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix VMTD-F MIX-B-4 with ECL110*, HEX/Pipe insulation, UP 15-40 B |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns + Delta p-stillir |
| Tengigerð hringrásar | G inr. Skrúfgangur |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð plata, hvítlakkað á vegg. |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 23 Kilogram |
| Net weight | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |