Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Gerð 3, Heiti DHW stillis: AVTB

144B3827

Vörutegund: Termix VMTD-F-MIX-B, Gerð 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 24 G3/4" P
DHW hringrásInnifalið
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]242 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]780 mm
Hæð með hlíf [mm]780 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisECL 120
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VMTD-F MIX-B-3 with ECL110*, HEX/Pipe insulation, UP 15-40 B
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.8ae9bbed-5941-4d9a-aa6d-f0da554c82b7
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD-F-MIX-B
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð plata, hvítlakkað á vegg.
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23 Kilogram
Net weight22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560908163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm