Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Gerð 1-3, Heiti hitunarstillis: ECL 310, Heiti DHW stillis: ECL 310

144H2026

Vörutegund: Termix Compact 28 VMTD-FI, Gerð 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]1460 mm
Breidd með hlíf [mm]1460 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ28
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX gerðT137L-1 20 G1"*20 H
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]400 mm
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1-3
Hæð án hlífar [mm]890 mm
Hæð með hlíf [mm]890 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ28
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
Heiti DHW stillisECL 310
Heiti hitunarstillisECL 310
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
Stærð DH tengingarG1"
Stærð DHW tengingar1"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCompact 28 VMTD-FI 1-3
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix Compact 28 VMTD-FI
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight80 Kilogram
Net weight79 Kilogram
Volume0.52 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm