Termix Compact 28 MST VMTD, Gerð 2-4, Heiti DHW stillis: IHPT
144H3453
Vörutegund: Termix Compact 28 MST VMTD, Gerð 2-4, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3453
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 905 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 905 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø28 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 400 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2-4 |
| Hæð án hlífar [mm] | 848 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 848 mm |
| HE-rörastærð | Ø28 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | ECL 120 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | fe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d |
| Stærð DH tengingar | G1" |
| Stærð DHW tengingar | G3/4" |
| Stærð HE tengingar | 1" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| Tengigerð hringrásar | G inr. Skrúfgangur |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix Compact 28 MST VMTD |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 44 Kilogram |
| Net weight | 42 Kilogram |
| Volume | 0.307 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |