Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Gerð 2-3, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3452

Vörutegund: Termix Compact 28 MST VMTD, Gerð 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]905 mm
Breidd með hlíf [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ28
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]400 mm
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2-3
Hæð án hlífar [mm]848 mm
Hæð með hlíf [mm]848 mm
HE-rörastærðØ28
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisECL 120
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e
Stærð DH tengingarG1"
Stærð DHW tengingarG3/4"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCompact 28 MST VMTD-2-3
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix Compact 28 MST VMTD
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturNei

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight44 Kilogram
Net weight42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706562243583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm