Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), Heiti DHW stillis: AVTB 20

145G4410

Vörutegund: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg52.000
1 Primary battery weight Kg50.000
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]545 mm
Breidd með hlíf [mm]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ22
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX gerðXB37M-1 30
DHW hringrás
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ22
Dýpt án hlífar [mm]370 mm
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarM30
Gerð upphitunardæluPara 15-130/6-43/SC-12
Hæð án hlífar [mm]1037 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]1037 mm
HE-rörastærðØ22
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heiti DHW stillisAVTB 20
Heiti hitunarstillisECL 310 / A230
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
MismunaþrýstingsstillirAVP-F
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar1"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarWilo
VörutegundS 22 (A230)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight52 Kilogram
Net weight50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm