DFH pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW
267B1475
DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Bein hitun með uppblöndun og heitu vatni til heimilishalds
267B1475
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Athuga loka | Yes |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 50 kW |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Heating system type | Floor heating |
| Heiti DHW stillis | TD-21 |
| Heiti hitunarstillis | TD-21 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX upphitunarbrasefni | Copper |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitaleiðni [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| Material Description | DFH-62 50 Kw L ASV-PV |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Rafmagnstenging | 230V 50 Hz |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Top and bottom |
| Strainer | Primary |
| Tegund upphitunarstýringar | Thermostatic |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 90 °C |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | DFH pre-configured stations |
| Þekjuefni | EPP |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10 Kilogram |
| Net weight | 8.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |