EvoFlat MSS, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1
145B1700
EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EvoFlat MSS
145B1700
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW afkastageta [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 26 |
| DHW hringrás | Without |
| DHW stýrigerð | Flow/thermostatic |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 150 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 155 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPP |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi heimila [hám.] | 2 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Gerð DHW-tengingar | G int. Thread |
| Gerð HE tengingar | G int. Thread |
| Gerð tengigrindar | Type 1 |
| Gólfupphitunarrás - gerð dælu | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gólfupphitunarrás - vörumerki dælu | Wilo |
| Hæð án hlífar [mm] | 590 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð með hlíf [mm] | 600 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating system type | Floor heating |
| Heiti DHW stillis | TPC-M |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX upphitunarbrasefni | Copper |
| Lýsing | EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafn framleiðanda | Danfoss |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör] | 38 bar |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Bottom |
| Tegund upphitunarstýringar | Thermostatic + Differential pressure |
| Umbúðabreidd [mm] | 800 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 600 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 160 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Viðbótarupplýsingar | DHWEPP Front insulation coverZone valve |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | EvoFlat MSS |
| Þekjuefni | White-lacquered In wall |
| Þekjukostur | Extra |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 12.9 Kilogram |
| Net weight | 11.7 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |