DFH pre-configured stations, Bottom, 65 kW
267B1168
DFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Bein hitun með uppblöndun og heitu vatni til heimilishalds
267B1168
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Athuga loka | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 65 kW |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Heating system type | Floor heating |
| Heiti DHW stillis | TD-21 |
| Heiti hitunarstillis | TD-21 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX upphitunarbrasefni | Copper |
| Hitaleiðni [W/mK] | 0.036 W/m-K |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | DFH-71, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version |
| Material Description | DFH-71 65 Kw R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Rafmagnstenging | 230V 50 Hz |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Bottom |
| Strainer | Primary |
| Tegund upphitunarstýringar | Thermostatic |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 90 °C |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | DFH pre-configured stations |
| Þekjuefni | EPP |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 18 Kilogram |
| Net weight | 16.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |