Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Gerð 1, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145B5193

Vörutegund: Akva Lux II Se (A230), Gerð 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]15 kW
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]35 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 StS 26
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]785 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]785 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisECL 310 / A230
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230
Material DescriptionAkva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 1, StS
MismunaþrýstingsstillirAVPL
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingarG3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundAkva Lux II Se (A230)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Volume173.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424600747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm