Termix VMTD-N-B, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: AVTB
144B3855
Vörutegund: Termix VMTD-N-B, Gerð 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 300 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW HEX gerð | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW hringrás | Án |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 200 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 700 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti DHW stillis | AVTB |
| Heiti hitunarstillis | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix VMTD-N-B-2 with zone valve |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Delta p-stillir + svæðisloki |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VMTD-N-B |
| Vottun | CE |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15 Kilogram |
| Net weight | 14 Kilogram |
| Volume | 5.3 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |