Danfoss logo
Substation type Termix VMTD NB

Termix VMTD-N-B, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: AVTB

004U8951

Vörutegund: Termix VMTD-N-B, Gerð 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]300 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]0.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW HEX gerðT22-2 26/26 G3/4" VP
DHW hringrásAukalegt
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]200 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]700 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VMTD-N-B-3
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.e771d9dd-29f5-4205-9df3-bf0b520b2bec
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarDelta p stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD-N-B-3
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD-N-B
VottunCE
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15 Kilogram
Net weight14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560816451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm