Termix VMTD-IV, Gerð 2, Heiti DHW stillis: IHPT
144H3411
Vörutegund: Termix VMTD-IV, Gerð 2, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3411
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 530 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| DHW hringrás | Án |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 270 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 710 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | N/A |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Material Description | VMTD-IV 2 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Efst |
| Tegund upphitunarstýringar | Delta p-stillir + svæðisloki |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 99 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VMTD-IV 2 |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VMTD-IV |
| Vottun | CE |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 20 Kilogram |
| Net weight | 19 Kilogram |
| Volume | 101.601 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |