Termix VMTD-I FI, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: IHPT
144H3018
Vörutegund: Termix VMTD-I FI, Gerð 3, 10 bar, 120 °C, IHPT
144H3018
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 60 G3/4" HP |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 340 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 3 |
| Hæð án hlífar [mm] | 666 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Villa Stations - Direct Heating - DHW |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI 3 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Delta p stillir |
| Tengigerð hringrásar | G inr. Skrúfgangur |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix VMTD-I-FI 3 |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VMTD-I FI |
| Vottun | CE |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 21 Kilogram |
| Net weight | 20 Kilogram |
| Volume | 0.119 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |