Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3016

Vörutegund: Termix VMTD-I FI, Gerð 1, 10 bar, 120 °C, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW HEX gerðXB06H+-1 26 G3/4" HP
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]340 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]666 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVilla Stations - Direct Heating - DHW
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 1
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarDelta p stillir
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD-I-FI 1
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD-I FI
VottunCE
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight21 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561808042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm