Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3173

Vörutegund: Termix VMTD-I-FI Mini, Gerð 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]300 mm
Breidd með hlíf [mm]300 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW HEX gerðXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]165 mm
Dýpt með hlíf [mm]165 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]470 mm
Hæð með hlíf [mm]470 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisIHPT
Heiti hitunarstillisAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Lýsingdirect heating and instantaneous domestic hot water
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-2 mini
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.93a9ad31-fb37-49ec-a741-3f2435461723
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarDelta p stillir
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD-I-FI-2 mini
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD-I-FI Mini
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturNei

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561982100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm