Termix VMTD-I-FI Mini, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: IHPT
144H3172
Vörutegund: Termix VMTD-I-FI Mini, Gerð 1, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3172
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 300 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 300 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 165 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 165 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 470 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 470 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Delta p stillir |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VMTD-I-FI Mini |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10 Kilogram |
| Net weight | 9 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |