Termix VMTD-F, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: AVTQ
IS99367003
Vörutegund: Termix VMTD-F, Gerð 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ
IS99367003
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 528 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| DHW HEX gerð | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 360 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 3 |
| Hæð án hlífar [mm] | 750 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | AVTQ |
| Heiti hitunarstillis | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix 24 VMTD-3 með AVTQ |
| Material Description | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Delta p stillir |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VMTD-F |
| Vottun | CE |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 40 Kilogram |
| Net weight | 39 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560398261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |