Termix VMTD-F-I FI, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: IHPT
144B3847
Vörutegund: Termix VMTD-F-I FI, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3847
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 530 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| DHW hringrás | Aukalegt |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 110 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 242 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 665 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð með hlíf [mm] | 800 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix VMTD-F-I-1, insulation with zone valve |
| Material Description | VMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso. |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | d52e03e7-eb95-4f41-9e84-7371338c7bc7 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Delta p-stillir + svæðisloki |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso. |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VMTD-F-I FI |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð plata, hvítlakkað á vegg. |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 18 Kilogram |
| Net weight | 17 Kilogram |
| Volume | 37.312 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560900075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |