Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: AVTB

144B3873

Vörutegund: Termix VMTD-F-B, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW HEX gerðT24-1 16 G3/4" P
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]242 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]640 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VMTD-F-B-1 with HEX/Pipe insulation
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.47186fa3-7cb2-416c-9d7f-548be05ddfb1
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarDelta p stillir
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD-F-B-1 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD-F-B
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð plata, hvítlakkað á vegg.
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18 Kilogram
Net weight17 Kilogram
Volume0.037 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560899942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm