Danfoss logo
144B3862 - Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zonevalve

Termix VMTD-F-B, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: AVTB

144B3862

Vörutegund: Termix VMTD-F-B, Gerð 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]5.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW HEX gerðT24-1 24 G3/4" P
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]242 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]640 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisAVTB
Heiti hitunarstillisAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VMTD-F-B-2 with zone valve
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.11de7748-9c3b-404a-99b5-8b04b830a9ac
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarDelta p stillir
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VMTD-F-B
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð plata, hvítlakkað á vegg.
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18 Kilogram
Net weight17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560907067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm