EvoFlat SVP, Bottom, Brazed copper, Type 1
145B4116
EvoFlat NL FSS CW6
145B4116
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] [Max] | 15 kW |
| Afkastageta upphitunar [kW] [Min] | 10 kW |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 600 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] | 42 kW |
| DHW hringrás | Without |
| DHW stýrigerð | Flow/thermostatic |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 200 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 200 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi heimila [hám.] | 2 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Gerð DHW-tengingar | G int. Thread |
| Gerð HE tengingar | G int. Thread |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð tengigrindar | Type 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 497 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 497 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti DHW stillis | TPC-M |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX gerð upphitunar | XBDW 48 |
| HEX upphitunarbrasefni | Copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | EvoFlat NL FSS CW6 |
| Material Description | EvoFlat NL FSS CW 6 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Bottom |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Viðbótarupplýsingar | DHWEPP Front insulation coverPipe insulation |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | EvoFlat SVP |
| Þekjuefni | White-lacquered In wall |
| Þekjukostur | Extra |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 17.42 Kilogram |
| Net weight | 15 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |