Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, Bottom, Brazed stainless steel, Type 3

145B0512

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Bein hitun og heitt vatn til heimilishalds

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AthugasemdirInsulated Flatstations
Breidd án hlífar [mm]545 mm
Breidd með hlíf [mm]545 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW]37 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásWithout
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]110 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniWithout
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi heimila [hám.]2
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 3
Hæð án hlífar [mm]590 mm
Hæð með hlíf [mm]590 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating system typeRadiator and Floor heating
Heiti DHW stillisTPC-M
Heiti hitunarstillisTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX upphitunarbrasefniStainless steel
In scope of WEEENo
LýsingEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafn framleiðandaDanfoss
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarDifferential pressure
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundEvoFlat four pipe
VottunCE
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.13 Kilogram
Net weight12.7 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428526685