Danfoss logo
DTR-62-L_267B1134_267B1136_267B1138

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW

267B1138

DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: DTR pre-configured stations

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]65 kW
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG int. Thread
Heating system typeRadiator heating
Heiti DHW stillisTD-21
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX upphitunarbrasefniCopper
Hitaleiðni [W/mK]0.036 W/m-K
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
LýsingDTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Material DescriptionDTR-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]16 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
Stærð DH tengingar3/4"
Stefna tengingarTop and bottom
StrainerPrimary
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]90 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundDTR pre-configured stations
ÞekjuefniEPP

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12 Kilogram
Net weight10.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424657499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm