Danfoss logo
Akva Lux II TDv

Akva Lux II TDv, Gerð 2, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145B4137

Vörutegund: Akva Lux II TDv, Gerð 2, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]10 kW
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]306 mm
Breidd með hlíf [mm]306 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]56 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]32 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]190 mm
Dýpt með hlíf [mm]190 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Einkenni
Gildi
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]530 mm
Hæð með hlíf [mm]530 mm
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPTC2+P
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux TDv, Type 2
Material DescriptionAkva Lux II TDv H40 Danfoss
Material Description (Short TeAkva Lux II TDv, Type 2
MismunaþrýstingsstillirAVPL
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarMismunaþrýstingur
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]90 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Lux II TDv
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.5 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Volume35.28 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424629625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm