Akva Lux II TDe, Gerð 2, Heiti DHW stillis: PTC2+P
145B4504
Vörutegund: Akva Lux II TDe, Gerð 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P
145B4504
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 550 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 550 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 40 |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 315 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 315 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | Polypropylene |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð án hlífar [mm] | 723 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 723 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti DHW stillis | PTC2+P |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2 |
| Material Description | Akva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 2 |
| Mismunaþrýstingsstillir | AVPL |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Mismunaþrýstingur |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Akva Lux II TDe |
| Þekjuefni | Polypropylene |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 14 Kilogram |
| Net weight | 13 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |