Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Gerð 2, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145B4503

Vörutegund: Akva Lux II TDe, Gerð 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Einkenni
Gildi
Hæð án hlífar [mm]723 mm
Hæð með hlíf [mm]723 mm
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPTC2+P
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, AVE
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/AVE
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, AVE
MismunaþrýstingsstillirAVPL
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarMismunaþrýstingur
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Lux II TDe
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14 Kilogram
Net weight13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm