Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Gerð 2, Heiti hitunarstillis: AVPL, Heiti DHW stillis: PTC2

004U8631

Gerð 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Bein hitun og heitt vatn til heimilishalds

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AthugasemdirDir. HE and DHW
Breidd án hlífar [mm]535 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]41 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]32 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]285 mm
Dýpt með hlíf [mm]300 mm
EinangrunarefniEPP-hlíf
Fjöldi heimila [hám.]4
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]618 mm
Hæð með hlíf [mm]618 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPTC2
Heiti hitunarstillisAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniKopar
LýsingAkva Lux II TD type 2 (XB06H-1-40) without cover
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
MismunaþrýstingsstillirSambyggt
Mixing circuit - controldP-control
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarDelta p stillir
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]340 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Lux II TD, fully insulated
ÞekjuefniHvítlakkað stál
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight17 Kilogram
Net weight15 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511039