WVTS, 50 °C - 90 °C
016D1004
Hitastigssvið [°C]: 50 - 90, Lengd hárpípu [mm]: 2000, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 8
016D1004
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 125 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 257.0 °F |
| Heiti varahlutaforrits | WVTS |
| Heiti vöru | Pilot for water reg. valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | 50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 194 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 122 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 2000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 78 47/64 in |
| Material Description | Pilot Unit For WVTS 50-90 °C |
| Notað fyrir vöru | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Nothæft | Varahlutir vatnsloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Varahlutir innifaldir | StýrieiningFjaðrahús |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | WV Valves |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | WVTS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.064 Kilogram |
| Net weight | 0.948 Kilogram |
| Volume | 2.35 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422018896 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |