Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1003

Hitastigssvið [°C]: 25 - 65, Lengd hárpípu [mm]: 2000, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. hitastig skynjara [°C]90 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]194.0 °F
Heiti varahlutaforritsWVTS
Heiti vöruPilot for water reg. valve
Hitasvið [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]77 °F
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 47/64 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionWVTS STÝRIEINING 25-65°C 2M
Notað fyrir vöruWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
NothæftVarahlutir vatnsloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu8 pc
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Varahlutir innifaldirStýrieiningFjaðrahús
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Valves
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVTS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.068 Kilogram
Net weight1.042 Kilogram
Volume2.35 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422012412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm