Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

WVH

016D5050

Gerð tengingar: Rafs.kragi, Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]: 0.3, Þrýstingsmunur [bör] [hám.]: 4, Kv gildi [m³/h]: 32, Notað fyrir vöru: WVTS 50; WVS 50, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruFlansarAlmennur aukabúnaður
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaPottjárn
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarRafs.kragi
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe16.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]232.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]145 psig
Heiti varahlutaforritsWVSWVTS
Heiti vöruValve body for water reg.valve
Kv gildi [m³/h]32.000 m³/h
Material DescriptionWVS/WVTS 50 LOKAHÚS
MiðlarHlutlausir miðlar
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]194 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Notað fyrir vöruWVS 50WVTS 50
NothæftVarahlutir vatnsloka
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð ops [mm]50.00 mm
Stærð tengingar [to]2 in
Stærðarbrot ops [to]2 in
Varahlutir innifaldirFlansaboltarFlansþéttiSkrúfur fyrir stýrilokaLokahlot
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumWV Valves
VöruhópurWater regulating valves
VörutegundWVH
VottunRoHS KínaEACPEDRoHSUA
Þrýstingsmunur [bör] [hám.]4.000 bar
Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]0.300 bar
Þrýstingsmunur [psi] [hám.]58.000 psi
Þrýstingsmunur [psi] [lágm.]4.300 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.282 Kilogram
Net weight12.428 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422041207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm