WVH, 1 1/2
016D5040
Stærð tengingar [to]: 1 1/2, Gerð tengingar: G, Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]: 0.5, Þrýstingsmunur [bör] [hám.]: 4, Kv gildi [m³/h]: 21, Notað fyrir vöru: WVTS 40; WVS 40, Pökkunarsnið: Stakur pakki
016D5040
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Pottjárn |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 16.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 232.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 10.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 145 psig |
| Heiti varahlutaforrits | WVSWVTS |
| Heiti vöru | Valve body for water reg.valve |
| Kv gildi [m³/h] | 21.000 m³/h |
| Material Description | WVS/WVTS 40 LOKAHÚS |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Miðlar | Hlutlausir miðlar |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 194 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Notað fyrir vöru | WVS 40WVTS 40 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | Varahlutir vatnsloka |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð ops [mm] | 40.00 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/2 |
| Stærðarbrot ops [to] | 1 1/2 in |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Varahlutir innifaldir | FlansaboltarFlansþéttiSkrúfur fyrir stýrilokaLokahlot |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | WV Valves |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | WVH |
| Vottun | RoHS KínaEACPEDRoHSUA |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 4.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.500 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 58.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 7.200 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.218 Kilogram |
| Net weight | 5.876 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |