WVH, 1 1/4
016D5032
Stærð tengingar [to]: 1 1/4, Gerð tengingar: G, Þrýstingsmunur [bör] [lágm.]: 0.5, Þrýstingsmunur [bör] [hám.]: 4, Kv gildi [m³/h]: 12.5, Notað fyrir vöru: WVTS 32; WVS 32, Pökkunarsnið: Fjölpakka
016D5032
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Pottjárn |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | G |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 16.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 232.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 10.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 145 psig |
| Heiti varahlutaforrits | WVSWVTS |
| Heiti vöru | Valve body for water reg.valve |
| Kv gildi [m³/h] | 12.500 m³/h |
| Material Description | WVS/WVTS 32 LOKAHÚS |
| Miðlar | Hlutlausir miðlar |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 194 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | WVS 32WVTS 32 |
| Nothæft | Varahlutir vatnsloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Snið magns á pakkningu | 4 pc |
| Stærð ops [mm] | 32.00 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/4 |
| Stærðarbrot ops [to] | 1 1/4 in |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ISO 228-1 |
| Varahlutir innifaldir | FlansaboltarFlansþéttiSkrúfur fyrir stýrilokaLokahlot |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | WV Valves |
| Vöruhópur | Water regulating valves |
| Vörutegund | WVH |
| Vottun | RoHS KínaEACPEDRoHSUA |
| Þrýstingsmunur [bör] [hám.] | 4.000 bar |
| Þrýstingsmunur [bör] [lágm.] | 0.500 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] [hám.] | 58.000 psi |
| Þrýstingsmunur [psi] [lágm.] | 7.200 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.77 Kilogram |
| Net weight | 3.682 Kilogram |
| Volume | 5.124 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042334 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |