AV210A G38
042N4800
Notað fyrir vöru: AV210A G38
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka, Varahlutir og aukahlutir fyrir loka, Varahlutir og aukahlutir fyrir loka
042N4800
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni þéttingar | PTFE |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | G |
| Heiti gerðar | Installation guide |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Repair kit |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Repair Set |
| Material Description | Spare part AV210A G38 |
| Notað fyrir vöru | AV210A G38 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 |
| Vöruhópur | Ext. operat. valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.034 Kilogram |
| Net weight | 0.03 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203987 |