9-22 spóla AB/AC, Kapaltengill
042N0267
Notað fyrir vöru: 9-22 spóla AB/AC, Heiti gerðar: Kapaltengill
042N0267
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni raftengis | CuZn (Cu/Sn húðað) |
| Efni þéttis | NBR |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 24 V |
| Form rafmagnstengingar | Iðnaðarform |
| Gerð meginhluta | Hálfgagnsætt |
| Gerð þéttis | Forstillt |
| Hám. raftengisviðnáms [mOhm] | 15 mOhm |
| Hám.straumur vinnslu [A] | 16.00 A |
| Heiti gerðar | Kapaltengill |
| Heiti vöru | Cable plug |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kapalþvermál [mm] [hám.] | 8.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapalþvermál [mm] [lágm.] | 6.0 mm |
| Kapalþvermál [to] [hám.] | 0.32 in |
| Kapalþvermál [to] [lágm.] | 0.24 in |
| Leiðarastærð, hám. [mm2] | 1.5 mm² |
| Litur LED | Rautt |
| Material Description | Accessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V |
| Notað fyrir vöru | 9-22 spóla AB/AC |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raftengi | 2 + PE |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 194 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vikmörk | ± 10% |
| Vöruhópur | Solenoid coil accessories |
| Vörutegund | Spare part |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.022 Kilogram |
| Net weight | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |