Solenoid coil accessories, Cable plug
042N0154
Heiti gerðar: Kapaltengill, Notað fyrir vöru: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spólugerð B, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 30
042N0154
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 250 V |
| Form rafmagnstengingar | Form A |
| Hám. raftengisviðnáms [mOhm] | 15 mOhm |
| Hám.straumur vinnslu [A] | 16.00 A |
| Heiti gerðar | Kapaltengill |
| Heiti vöru | Cable plug |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Leiðarastærð, hám. [mm2] | 1.0 mm² |
| Litur | Svartur |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Notað fyrir vöru | 018Z spólugerð B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raftengi | 2 + E |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803 |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 194 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vikmörk | ± 15% |
| Vöruhópur | Solenoid coil accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CSA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.022 Kilogram |
| Net weight | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |