Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

9-22 spóla AB/AC, Kapaltengill

042N0139

Notað fyrir vöru: 9-22 spóla AB/AC, Heiti gerðar: Kapaltengill

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Blokkarefni útstöðvarPA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaPA
Efni raftengisCuZn (Sn húðað)
Efni þéttisNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC250 V
Form rafmagnstengingarIðnaðarform
Gerð meginhlutaÓgegnsætt
Gerð tengilsGM 209 J
Gerð þéttisPlan
Haldaraefni kapalsPA
Hám. raftengisviðnáms [mOhm]4 mOhm
Hám.straumur vinnslu [A]16.00 A
Heiti gerðarKapaltengill
Heiti vöruCable plug
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP65
Kapalþvermál [mm] [hám.]7.0 mm
Kapalþvermál [mm] [lágm.]4.5 mm
Kapalþvermál [to] [hám.]0.28 in
Kapalþvermál [to] [lágm.]0.18 in
Leiðarastærð, hám. [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionTENGIBOX Á SEGULSPÓLU 042N..
Notað fyrir vöru9-22 spóla AB/AC
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raftengi2 + PE
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Supply voltage [V] DC250.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]176 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid coil accessories
VörutegundSpare part
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.026 Kilogram
Net weight0.026 Kilogram
Volume0.147 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm