Solenoid coil accessories, Cable plug
042N0120
Heiti gerðar: Kapaltengill, Notað fyrir vöru: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spólugerð B, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 15
042N0120
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Form rafmagnstengingar | Form A |
| Hám. raftengisviðnáms [mOhm] | 15 mOhm |
| Hám.straumur vinnslu [A] | 5.00 A |
| Heiti gerðar | Kapaltengill |
| Heiti vöru | Cable plug |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapallengd [m] | 1.500 m |
| Kapallengd [to] | 59.00 in |
| Leiðarastærð, hám. [mm2] | 0.7 mm² |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Litur | Svartur |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Notað fyrir vöru | 018Z spólugerð B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raftengi | 2 + 2E |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803 |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 90 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 194 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vikmörk | ± 15% |
| Vöruhópur | Solenoid coil accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.124 Kilogram |
| Net weight | 0.118 Kilogram |
| Volume | 0.416 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |