Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

EV220B 40-50, Undirhluti

032U0260

Notað fyrir vöru: EV220B 40-50, Heiti gerðar: Undirhluti

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AthugasemdirTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarUndirhluti
Heiti vöruManual opening
LýsingManuel Opening Unit
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]90 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Notað fyrir vöruEV220B 40-50
Notað fyrir vöruathugasemdirþétta NBR
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu90 pc
Varahlutir innifaldir3 x O-þétti4 x skrúfurEqualizing orifice, size IIIManual override body
VöruhópurSolenoid valves spare parts
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.134 Kilogram
Net weight0.128 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250