EV220B 25-32-40 EPDM
032U0084
Notað fyrir vöru: EV220B 25-32-40 EPDM
032U0084
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni þéttingar | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Equalizing orifice |
| Heiti vöru | Service kit |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Equalizing Orifice 0.8 mm |
| Material Description | D�SA 0.8MM FYRIR EV 220B 25-40 EPDM |
| Notað fyrir vöru | EV220B 25-32-40 EPDM |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð ops [mm] | 0.80 mm |
| Varahlutir innifaldir | 2 x O-þéttiJöfnunarop |
| Vöruhópur | Solenoid valves spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10 Gramm |
| Net weight | 8 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025893 |