Útstöðvakassi með græna ljósdíóðu
018Z0089
Further information: With Green LED
018Z0089
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 250 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 24 V |
| Heiti gerðar | Útstöðvakassi með græna ljósdíóðu |
| Heiti vöru | Terminal box |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Tengill m/ljósi fyrir BE og BG segulloka |
| Nánari upplýsingar | With Green LED |
| Notað fyrir vöru | IP67 spólur |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Supply voltage [V] DC [max] | 220.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 48.00 V |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Vöruhópur | Solenoid coil accessories |
| Vörutegund | Accessory Bag |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.054 Kilogram |
| Net weight | 0.051 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.095 Liter |
| EAN/UPC | 5702428053051 |