Accessory
003N0196
Heiti gerðar: Skynjaravasi, Gerð tengingar: R, Stærð tengingar [to]: 1/2, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 60
003N0196
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | R |
| Heiti gerðar | Skynjaravasi |
| Heiti vöru | Sensor pocket |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 182 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 7 5/32 in |
| Material Description | �? RY�FR�R VASI AVTA |
| Notað fyrir vöru | AVTAAVTB |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Stærð tengingar [to] | 1/2 |
| Tæknilýs. efnis | Ryðfrítt stál |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ISO 7-1 |
| Vöruhópur | Water valves accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.094 Kilogram |
| Net weight | 0.093 Kilogram |
| Volume | 0.111 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423019137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |