Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Accessory

003N0192

Heiti gerðar: Skynjaravasi, Gerð tengingar: R, Stærð tengingar [to]: 3/4, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 72

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarR
Heiti gerðarSkynjaravasi
Heiti vöruSensor pocket
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]221 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]8 45/64 in
Material DescriptionVASI AVTB 20X210MM 3/4"RY�FR�R
Notað fyrir vöruAVTA
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Snið magns á pakkningu72 pc
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]23/32 x 8 1/4 in
Stærð tengingar [to]3/4
Tæknilýs. efnisRyðfrítt stál
Tenging innra/ytraYtri
TengistaðallISO 7-1
VöruhópurWater valves accessories
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.194 Kilogram
Net weight0.159 Kilogram
Volume0.245 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423019687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm