Water valves accessories, Capillary tube gland
003N0157
Stærð hringþéttis hárpípu [to]: 1/2-14, Gerð hringþéttis hárpípu: NPT, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 200
003N0157
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð hringþéttis hárpípu | NPT |
| Heiti gerðar | Þéttikragi hárpípu |
| Heiti vöru | Capillary tube gland |
| Hringþétti hárpípu innr/ytr | Ytri |
| Material Description | Accessory Cap. Tube Gland 1/2" NPT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | AVTAAVTB |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 200 pc |
| Staðlað hringþétti hárpípu | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stærð hringþéttis hárpípu [to] | 1/2-14 |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Vöruhópur | Water valves accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.055 Kilogram |
| Net weight | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423018123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |