Water valves accessories, Capillary tube gland
003N0155
Stærð hringþéttis hárpípu [to]: 3/4, Gerð hringþéttis hárpípu: G, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 50
003N0155
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð hringþéttis hárpípu | G |
| Heiti gerðar | Þéttikragi hárpípu |
| Heiti vöru | Capillary tube gland |
| Hringþétti hárpípu innr/ytr | Ytri |
| Material Description | Accessory Cap. Tube Gland G 3/4" |
| Notað fyrir vöru | AVTAAVTB |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Staðlað hringþétti hárpípu | ISO 228-1 |
| Stærð hringþéttis hárpípu [to] | 3/4 |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Vöruhópur | Water valves accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.112 Kilogram |
| Net weight | 0.094 Kilogram |
| Volume | 0.082 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423015047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |