Danfoss logo
Capillary tube gland

Water valves accessories, Capillary tube gland

003N0056

Stærð hringþéttis hárpípu [to]: 3/4, Gerð hringþéttis hárpípu: NPT, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð hringþéttis hárpípuNPT
Heiti gerðarÞéttikragi hárpípu
Heiti vöruCapillary tube gland
Hringþétti hárpípu innr/ytrYtri
Material Description��ttir� AVTB 30-100
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruAVTAAVTB
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu120 pc
Staðlað hringþétti hárpípuANSI/ASME B1.20.1
Stærð hringþéttis hárpípu [to]3/4
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]23/32 x 8 1/4 in
VöruhópurWater valves accessories
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.109 Kilogram
Net weight0.072 Kilogram
Volume0.06 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423011582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm