Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB003N0053

Accessory

003N0053

Heiti gerðar: Skynjaravasi, Gerð tengingar: NPT, Stærð tengingar [to]: 3/4 - 14, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 60
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
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð tengingarNPT
Heiti gerðarSkynjaravasi
Heiti vöruSensor pocket
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]220 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]8 11/16 in
Material DescriptionRIÐFRÍR VASI AVTA25, 18/8 steel, fyrir
Notað fyrir vöruAVTAAVTB
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu60 pc
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]23/32 x 8 1/4 in
Stærð tengingar [to]3/4 - 14
Tæknilýs. efnisRyðfrítt stál
Tenging innra/ytraYtri
TengistaðallANSI/ASME B1.20.1
VöruhópurWater valves accessories
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.193 Kilogram
Net weight0.181 Kilogram
Volume0.221 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423198887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm