Accessory
003N0051
Heiti gerðar: Skynjaravasi, Gerð tengingar: NPT, Stærð tengingar [to]: 3/4 - 14, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 72
003N0051
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti gerðar | Skynjaravasi |
| Heiti vöru | Sensor pocket |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 220 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 8 11/16 in |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT |
| Notað fyrir vöru | AVTAAVTB |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Snið magns á pakkningu | 72 pc |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 - 14 |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tenging innra/ytra | Ytri |
| Tengistaðall | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Vöruhópur | Water valves accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.21 Kilogram |
| Net weight | 0.198 Kilogram |
| Volume | 0.221 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423008070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |